Corning® 384ウェル ローベース COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付
Product Number4518
高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。
190 µmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現 384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します 材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥72,770 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4518 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローベース |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 80 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² (approx.) |
| 推奨ワーキングボリューム | 45 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents