Corning® 384 ウェル ハイコンテントイメージング ガラスボトム マイクロプレート フタ付き
Product Number4581
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,130 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4581 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 82 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents