Falcon® 384ウェルプレート 白色/透明 細胞培養 フタ付き
Product Number353963
Falcon® 384ウェル Optilux 白色/透明ボトムマイクロプレート(ウェル全容量:120 µl)。細胞接着処理済みポリスチレン、透明平底、フタ付き、5/バッグ、50/ケース
- ハイスループットシステムでの使用に適しています
- Falcon 384および1536ウェルマイクロプレートは、オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法の基準を満たします
¥117,010 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353963 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 白クリアボトム |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 130 µL |
| 培養面積 | 10 mm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 15-100 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | Ambient storage conditions |
Specifications Documents