text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済

Product Number3603

E-mail
  • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 不透明な壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
  • 光学的に透明な平底は直接的に顕微鏡観察ができます
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
  • 個別包装です

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥97,440 per case

Details
Product Number   3603
パック入数   1 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents