Corning® 96ウェル 白 透明ボトム 平底 無処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3632
- • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- • 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを減らすようなデザインをしています
- • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
- 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
- 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
- フタ無のためフタは別売です
- 平底のトータルボリュームは360 µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥162,230 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3632 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.21226010
- Quality Certificate - Lot No.10826001
- Quality Certificate - Lot No.07625039
- Quality Certificate - Lot No.31624007
- Quality Certificate - Lot No.19724016
- Quality Certificate - Lot No.00624005
- Quality Certificate - Lot No.24123045
- Quality Certificate - Lot No.17023059
- Quality Certificate - Lot No.29621002
- Quality Certificate - Lot No.26521064
- Quality Certificate - Lot No.10121038
- Quality Certificate - Lot No.09220050
- Quality Certificate - Lot No.25519021
- Quality Certificate - Lot No.11219020
- Quality Certificate - Lot No.28118026
- Quality Certificate - Lot No.28118004
- Quality Certificate - Lot No.20017052
- Quality Certificate - Lot No.17917020
- Quality Certificate - Lot No.14517034
- Quality Certificate - Lot No.08717019
- Quality Certificate - Lot No.30116033
- Quality Certificate - Lot No.20316002
- Quality Certificate - Lot No.17216003
- Quality Certificate - Lot No.36415011
- Quality Certificate - Lot No.28415005
- Quality Certificate - Lot No.27315028
- Quality Certificate - Lot No.17715029
- Quality Certificate - Lot No.17015032
- Quality Certificate - Lot No.12315007
- Quality Certificate - Lot No.06115026