Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 ポリDリジン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,無菌的製造
Product Number3842
• ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリューム360µLです>• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着を増進するポリDリジンコートをしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済で(無菌的に組み立て)ノンパイロジェンニックを保証しています
• バルク包装 20枚/包です
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリューム360µLです>• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着を増進するポリDリジンコートをしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済で(無菌的に組み立て)ノンパイロジェンニックを保証しています
• バルク包装 20枚/包です
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3842 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.19126001
- Quality Certificate - Lot No.04726001
- Quality Certificate - Lot No.15725001
- Quality Certificate - Lot No.30924001
- Quality Certificate - Lot No.15724001
- Quality Certificate - Lot No.11823001
- Quality Certificate - Lot No.11423001
- Quality Certificate - Lot No.04523001
- Quality Certificate - Lot No.29722001
- Quality Certificate - Lot No.02522001
- Quality Certificate - Lot No.33721001
- Quality Certificate - Lot No.25021001
- Quality Certificate - Lot No.05021001
- Quality Certificate - Lot No.34220001
- Quality Certificate - Lot No.07020001
- Quality Certificate - Lot No.23519001
- Quality Certificate - Lot No.21419001
- Quality Certificate - Lot No.01419001
- Quality Certificate - Lot No.28218001
- Quality Certificate - Lot No.16218001
- Quality Certificate - Lot No.31917001
- Quality Certificate - Lot No.12817001
- Quality Certificate - Lot No.31916001
- Quality Certificate - Lot No.08816001
- Quality Certificate - Lot No.29215001
- Quality Certificate - Lot No.07015001
- Quality Certificate - Lot No.00215001
- Quality Certificate - Lot No.23714001
- Quality Certificate - Lot No.20914001
- Quality Certificate - Lot No.10414001