Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き
Product Number3882
- このマイクロプレートは標準の96ウェルプレートの培養面の半分です
- 平底のトータルボリュームは205µLです
- ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
- 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
- ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
- 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
- バルク包装 20枚/包です
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥204,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3882 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.19226002
- Quality Certificate - Lot No.19026013
- Quality Certificate - Lot No.07025026
- Quality Certificate - Lot No.02525018
- Quality Certificate - Lot No.29224011
- Quality Certificate - Lot No.14224020
- Quality Certificate - Lot No.31623008
- Quality Certificate - Lot No.21123003
- Quality Certificate - Lot No.14223002
- Quality Certificate - Lot No.00923074
- Quality Certificate - Lot No.28422017
- Quality Certificate - Lot No.24922048
- Quality Certificate - Lot No.05022007
- Quality Certificate - Lot No.00422025
- Quality Certificate - Lot No.26521046
- Quality Certificate - Lot No.20321007
- Quality Certificate - Lot No.05521022
- Quality Certificate - Lot No.28220047
- Quality Certificate - Lot No.19620002
- Quality Certificate - Lot No.26719017
- Quality Certificate - Lot No.24319020
- Quality Certificate - Lot No.20519023
- Quality Certificate - Lot No.09219019
- Quality Certificate - Lot No.00319008
- Quality Certificate - Lot No.27618038
- Quality Certificate - Lot No.20118047
- Quality Certificate - Lot No.16718001
- Quality Certificate - Lot No.08518015
- Quality Certificate - Lot No.02418027
- Quality Certificate - Lot No.33217042