Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3887A
- 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
- 平底のトータルボリュームは205µLです
- ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
- 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
- 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
- ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
- 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
- バルク包装 25枚/包
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥184,270 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3887A |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents