Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3904
• ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
• 不透明の壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 光学的に透明なウェルボトムは顕微鏡による直接観察ができます
• ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 3904 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents