text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル EIA/RIA 透明 丸底 ポリスチレン 高結合 マイクロプレート 25枚/包 フタなし 非滅菌

Product Number3366

E-mail
• ロットごとにEIA/RIA 用プレートの検査を実施しています保証書を希望の方は弊社までご連絡ください
• 高結合表面は,イオン基か疎水領域を持つ中くらい(>10kD) または大きな生体分子と結合します
• 結合能力は,だいたい400 から 500ng IgG/cm²です
• イムノアッセイに最適です
• 推奨ワーキングボリュームは,75-200µLです
• 通常のマイクロプレートフットプリントと寸法と同じです
• フタなしフタが必要な場合は,別途購入可能です
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,550 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   3366
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   ラウンド  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   330 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   高結合  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents