Corning® 96 ウェル 透明 丸底 ポリスチレン 未処理 マイクロプレート 個別包装 フタなし 滅菌
Product Number3367
- 未処理(または中結合) ポリスチレン表面は,もともと疎水性で,受動的な相互作用で,自然と結合します
- 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適です
- 未処理マイクロプレートは,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
- フタなしです別途フタを購入することは可能です
- 推奨ワーキングボリュームは,75-200 µLです
- 通常のマイクロプレートとフットプリントと寸法は同じです
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥22,870 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3367 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 330 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents