text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル 透明 平底 ポリスチレン 未処理 マイクロプレート 20枚/包 フタ付 滅菌

Product Number3370

E-mail
  • 未処理(または中結合) ポリスチレン表面は,もともと疎水性で,受動的な相互作用で,自然と結合します
  • 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適です
  • 未処理マイクロプレートは,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
  • 推奨ワーキングボリュームは,75-200 µLです
  • 通常のマイクロプレートとフットプリントと寸法は同じです

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥51,810 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   3370
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents