text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 平底 細胞培養表面処理、5/バッグ、フタ付き、滅菌済み

Product Number3585

E-mail
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです。
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです。
  • 細胞接着に最適な処理を施しています。
  • 低蒸発フタ付きで、コンタミネーションを低減します。
  • γ線滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • ウェルを認識するための個別の英数字コードがついています。
  • バルク包装 5/バッグ

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥30,000 per case

You might also be interested in
Vacuum Filtration Systems
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
Details
Product Number   3585
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents