text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済

Product Number3596

E-mail
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 細胞接着に最適な処理をしています
  • 非リバーシブルなフタは蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
  • ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
  • 個別包装です

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥30,000 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   3596
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents