text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 透明 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3641

E-mail
  • ノンバインディングサーフェイスは(NBS™)コーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
  • フタ無のためフタは別売です
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥93,430 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   3641
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   NBS  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents