text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 透明 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3697

E-mail
  • このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
  • 平底のトータルボリュームは205µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは25-100µLです
  • 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
  • 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
  • ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
  • バルク包装 20枚/包です

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥71,280 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   3697
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   205 µL  
培養面積   0.16 cm²  
推奨培地ウェル容量   50 - 100 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents