Corning® 96ウェル EIA/RIA 透明 丸底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3797
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 結合能はおよそマウスの250ng of IgG/cm²です
• EIA/RIA プレートはロットとロット間差をテストした結果の証明は,コーニングライフサイエンス事務所にリクエストいただくとご利用可能です
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタは別売しています
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 結合能はおよそマウスの250ng of IgG/cm²です
• EIA/RIA プレートはロットとロット間差をテストした結果の証明は,コーニングライフサイエンス事務所にリクエストいただくとご利用可能です
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタは別売しています
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,790 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3797 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 330 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents