Corning® 96ウェル 透明 V底 プラズマ処理済み ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタなし,非滅菌
Product Number3898
• トータルボリュームは330µLです;推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 赤血球凝集と類似した分析のために親水性を改善した処理をしています
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタ無しのために別売しています
• 赤血球凝集と類似した分析のために親水性を改善した処理をしています
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタ無しのために別売しています
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥38,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3898 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 380 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 処理済み |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents