text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル EIA/RIA 透明 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number9017

E-mail
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 結合能はおよそ マウス 100-200ng IgG/cm²です
• EIA/RIA プレートはロットとロット間差をテストした結果の証明は,コーニングライフサイエンス事務所にリクエストいただくとご利用可能です
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• フタ無しのため別売です
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥41,410 per case

You might also be interested in
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Falcon® プレート
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   9017
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
材質   ポリスチレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents