Corning® 96ウェル ポリプロピレン製 マイクロプレート丸底 個別包装 フタ付き 滅菌
Product Number3879
(3790の代替品として推奨しています。)
- 総容量 330µLの丸底です。
- 推奨ワーキングボリュームは75~200µLです。
- 溶媒に対して耐性があるポリプロピレン製です。多くの一般的な有機溶媒対しても耐性があります。(DMSO、エタノール、メタノールなど)
- 裏表逆にできないコンタミネーションを低減する濃縮リング付きフタ付きです。
- 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
- ウェル識別のために個々にアルファベットコード付きです。
- 個別包装です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3879 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | ラウンド |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents