text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 黒 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3915

E-mail
• 低い蛍光バックグランドで光の散乱を最小限にします
• ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,730 per case

In Stock

Details
Product Number   3915
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Product Material   Polystyrene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents