text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 白 平底 高結合 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3922

E-mail
• 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
• 高結合表面は,中程度 (>10kD)とイオン基やあるいは疎水性領域の大きな生体分子を結びつけます
• 結合能はおよそ400-500ng IgG/cm²です
• イムノアッセイに使用できます
• フタ無のため別売です
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3922
Qty./Pk   25 / Pk  
Qty./Cs   100 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   96-well  
Plate Feature   Standard  
Plate Color   White  
Well Bottom   Flat  
Well Volume   360 µL  
Recommended Working Volume   75-200 µL  
Surface Treatment   High Bind  
Sterile   No  
Lids Included   No  
Product Material   Polystyrene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents