text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 1 x 8 ストリップウェルマイクロプレート 透明 平底 細胞培養表面処理 個別包装 フタ付き 滅菌済み

Product Number9102

E-mail
  • プレート1枚あたりに8ウェルストリップが12本、セットされています
  • 格子状のストリップホルダーは分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
  • 1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
  • 細胞接着に適した処理をしています
  • フタは蒸発防止リング付きでコンタミネーションリスクを低減します
  • 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
  • ウェル識別のために個々の英数字コードがついています
  • 個別包装です

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥61,910 per case

Details
Product Number   9102
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ストリップウェル  
プレート外観   8 ウェル ストリップ  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm²  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents