text.skipToContent text.skipToNavigation

FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.2µm PVDF メンブレン付, 滅菌

Product Number3505

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


• 自動化が可能なANSI/SBS1-2004からANSI/SBS 4-200標準寸法に適合
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており、各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュームは350µL
• 滅菌済み

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥134,900 per case

Details
Product Number   3505
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   白  
ウェル容量   350 µL  
滅菌   Yes  
メンブレン孔サイズ   0.2 µm  
フィルター素材   親水性 PVDF  
フタ付き   No  
Specifications Documents