Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 96ウェル透明V底未処理ポリプロピレン・マイクロプレート、25枚/包、100枚/ケース
Product Number353263
Falcon 96 ウェル ポリプロピレンライブラリー用ストレージプレートは、コンパウンドの保管に便利です。:ノッチH12
強固で平滑なプレートは、オートメンションで安定的に使用できます。 プレートは -20°Cまでの凍結融解で繰り返して使用可能です。 ローリテンションポリプロピレンと丸型デザインのウェルは、ピペッティング(<0.1 µL)後の残留を低減します。 盛り上がったウェルの端と平滑さはヒートシーリングでの使用に適しています。 さらに、丸底 Falcon 96ウェル, V-底フォーマットもご用意しています。
¥52,230 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 353263 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ウェル容量 | 340 µL |
| ウェル形状 | ラウンド |
| 推奨ワーキングボリューム | 100-250 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Storage | Ambient storage conditions |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.E260435K
- Quality Certificate - Lot No.E26033FG
- Quality Certificate - Lot No.E26023EE
- Quality Certificate - Lot No.E25083C6
- Quality Certificate - Lot No.E2502344
- Quality Certificate - Lot No.E25013H8
- Quality Certificate - Lot No.E24113F5
- Quality Certificate - Lot No.E241039S
- Quality Certificate - Lot No.E240837L
- Quality Certificate - Lot No.E240639A
- Quality Certificate - Lot No.E24033K4
- Quality Certificate - Lot No.E24013FU
- Quality Certificate - Lot No.E230639B
- Quality Certificate - Lot No.E23033PF
- Quality Certificate - Lot No.E23023E5
- Quality Certificate - Lot No.E23023AF
- Quality Certificate - Lot No.E220434G
- Quality Certificate - Lot No.E22023QU
- Quality Certificate - Lot No.E22023M7
- Quality Certificate - Lot No.E21113H6
- Quality Certificate - Lot No.E21093ED
- Quality Certificate - Lot No.E210838V
- Quality Certificate - Lot No.E21023NF
- Quality Certificate - Lot No.E21023JP
- Quality Certificate - Lot No.E20103C9
- Quality Certificate - Lot No.E20063V6
- Quality Certificate - Lot No.E20043QR
- Quality Certificate - Lot No.E20023LL
- Quality Certificate - Lot No.E200138C
- Quality Certificate - Lot No.E19113JQ