text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96ウェル 黒クリアボトム 平底TC処理済 プレート、フタ付き、滅菌、8枚/包、32枚/ケース

Product Number353219

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は353388です。】


 

  • クリスタルグレードのバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • 細胞培養処理(TC)
  • Falcon 96、384と1536ウェル マイクロプレートは自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
  • 培地のウォーキングボリュームは、0.1-0.2 mLです。


You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Details
Product Number   353219
パック入数   8 / パック  
ケース入数   32 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   0.37 mL  
培養面積   0.34 cm²  
推奨ワーキングボリューム   25-340 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents