text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96ウェル 白クリアボトム 平底 TC処理済 プレート、フタ付き、10枚/包、50枚/ケース

Product Number353389

E-mail

This is the suggested replacement for 353377.


・クリスタルグレードのバージンポリスチレン
・ノンパイロジェニック
・細胞培養処理(TC)
・Falcon 96ウェルマイクロプレートは自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
・培地のウォーキングボリュームは、0.1-0.2 mLです。



¥82,500 per case

Less than 10 in Stock

You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Details
Product Number   353389
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   0.37 mL  
培養面積   0.34 cm²  
推奨ワーキングボリューム   25-340 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Storage   -20 to +60°C  
Specifications Documents