text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®フィブロネクチン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、5枚/ケース

Product Number354409

E-mail
Corning BioCoat フィブロネクチン96ウェル透明プレートは、ヒトフィブロネクチンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥18,800 per case

Details
Product Number   354409
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   370 µL  
培養面積   0.32 cm²  
フタ付き   Yes  
ストレージ   2°C- 8°C  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents