text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲンIV96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354429

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat コラーゲンIV 96ウェル透明マルチウェルプレートは、マウスコラーゲン IVを均一にコートした透明細胞培養処理済みポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5/ケース

Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥17,600 per case

Details
Product Number   354429
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   370 µL  
培養面積   0.32 cm²  
フタ付き   Yes  
ストレージ   2°C- 8°C  
表面コーティング   コラーゲン IV  
Specifications Documents