text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲンI 96ウェル白色/不透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354519

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は356519です。】


Corning BioCoat コラーゲンI 96ウェル白色/不透明プレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されます。不透明平底、フタ付き、5枚/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,350 per case

Details
Product Number   354519
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.25 cm²  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents