text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲンI 384ウェルブラック/透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354667

E-mail

Corning BioCoat コラーゲンI 384ウェルブラック/透明マイクロプレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートしたブラックTC処理済ポリスチレンで構成されます。透明平底、5枚/ケース


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,220 per case

Details
Product Number   354667
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents