Corning® BioCoat®コラーゲン I 96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356407
This is the suggested replacement for 356689 and 356698.
Corning BioCoat コラーゲンI・96ウェル透明マイクロプレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されます。平底、5枚/包、50枚/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356407 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents