text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲンI 96ウェルブラック/透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、50枚/ケース

Product Number356649

E-mail

This is the suggested replacement for 356700.


Corning® BioCoat™ コラーゲンI 96ウェル 黒色/透明プレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした黒色/透明 細胞培養処理済ポリスチレン製プレートです。透明平底、フタ付き、10スリーブx 5枚、50枚/ケースです。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥107,940 per case

Details
Product Number   356649
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.32 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents