text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲンI ・384ウェル白色平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356665

E-mail

(This is the suggested replacement for 356703.)


Corning BioCoat コラーゲンI・384ウェル白色プレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されます。平底、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥99,650 per case

Details
Product Number   356665
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents