text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲン I 96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、20枚/包、80枚/ケース

Product Number356698

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning BioCoat コラーゲンI ・96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、20枚/包、80枚/ケース。 Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥97,500 per case

Details
Product Number   356698
パック入数   20 / パック  
ケース入数   80 / ケース  
ブランド   Corning®  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents