Corning® BioCoat® コラーゲン I マルチウェルプレート384 ウェル (黒色ウェル/透明ボトム) フタ付 20枚/包 80枚/ケース
Product Number356705
【在庫なくなり次第販売終了です。代替品は、356667です。】
コラーゲン I はほとんどの組織と臓器に見られますが、特に真皮、腱、および骨で豊富です。コラーゲンは、細胞や組織をまとめるのに欠くことができない構造であり、細胞の培養状態を改善するのに役立つマトリックスとして認められています。in vitro でコラーゲンは、様々な細胞の接着、形態、増殖、遊走、分化に影響を与えます。
次の目的に利用されています
- 細胞接着と伸展の促進
- 細胞集団の迅速な増大
- 無血清または低血清培養
- 細胞接着アッセイ
- 初代培養細胞の生存率の改善
【由来】
- ラット尾
【品質管理】
- HT-1080 ヒト線維肉腫細胞の接着と伸展の促進を試験
- 細菌と真菌の陰性を確認
- コラーゲン I 純度は、SDS-PAGE法で90%以上
【保存】
- 4~30℃の乾燥状態
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥247,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356705 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 80 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents