text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ゼラチン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354689

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥12,000 per case

Details
Product Number   354689
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.32 cm²  
表面コーティング   ゼラチン  
Specifications Documents