Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354461
Corning BioCoat ポリDリシン96ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリDリシンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354461 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents