Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色/不透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354620
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ポリDリシン96ウェル白色/不透明プレートは、ポリDリシンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。不透明平底、フタ付き、5枚/ケース
次のことに注意してください:次のマイクロプレートのカタログ番号はANSI/SBS仕様に準じます:353228, 353915, 353279, 323296, 354519, 356519, 356699, 354620, 356620, 356691
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,510 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354620 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents