text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354651

E-mail
Corning BioCoat ポリDリシン96ウェル白色プレートは、ポリDリシンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,440 per case

Details
Product Number   354651
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents