text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色/不透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356620

E-mail

This is the suggested replacement for 356691.


Corning BioCoat ポリDリシン96ウェル白色/不透明プレートは、ポリDリシンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。不透明平底、フタ付き、10スリーブx5枚、50枚/ケース

次のことに注意してください:次のマイクロプレートのカタログ番号はANSI/SBS仕様に準じます:353228, 353915, 353279, 323296, 354519, 356519, 356699, 354620, 356620, 356691
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥70,770 per case

Details
Product Number   356620
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents