text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリDリシン384ウェル白色透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356660

E-mail
Corning BioCoat ポリDリシン384ウェル白色/透明プレートは、ポリDリシンを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されています。透明平底、フタ付き、滅菌、5枚/包、50枚/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥157,920 per case

Details
Product Number   356660
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents