Corning® BioCoat®ポリDリシン・96ウェル透明平底マイクロプレート、20枚/包、80枚/ケース
Product Number356690
Corning BioCoat 製品は様々なプレコートのオプションがあり、無血清や血清入り培地で培養する初代細胞や形質転換細胞の接着や増殖を改善するのに理想的な解決方法です。 コーニングではカスタムコーティングのオプションもご用意しております。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥95,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356690 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 80 / ケース |
ブランド | Corning® |
表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents