Corning® BioCoat® T細胞活性化プレート 96ウェル 透明 フタ付き 抗ヒトCD3
Product Number354725
Corning BioCoat T細胞活性化プレート96ウェルアッセイプレートは、抗ヒトCD3を均一にコートしたポリスチレンで構成されています。平底、個別包装、5/ケース
Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥107,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354725 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 2°- 8°C |
Specifications Documents