Corning® 黒色ポリスチレン マイクロプレート用ユニバーサルリッド、コーナーノッチ付き、滅菌済み
Product Number3935
- 蛍光やその他のライトセンシティブなアッセイに適しています
- フタは硬いポリスチレンでできています
- 全てのフタにコーニング マイクロプレートで統一されているA-1コーナーノッチがあります
- フタはコーニングの 2 µL 1536ウェル マイクロプレートにフィットしません
- 滅菌済みです
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥15,450 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3935 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | フタ |
Specifications Documents