Corning® FluoroBlok™ 96マルチウェルインサートシステム(3.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み, 5/パック, 5/ケース
Product Number351162
Corning FluoroBlok 96 マルチウェルインサートシステムはオートメーションでのアッセイにおける使用を想定して作られました。一体型のハウジングと遮光性の多孔メンブレン (3.0、 8.0 µm のポアサイズがあります) により、創薬の過程での効率、生産性、処理能力が上がりました。
自動化されたハイスループットの細胞ベースの走化性、遊走、浸潤の研究の助けになります。 シンプルになった蛍光検出とリアルタイム解析により細胞遊走と浸潤アッセイの生産性が上がります。 走化性、細胞遊走・浸潤アッセイをシンプルにします。 標準的なテクノロジープラットホームにより多様なプロトコールが可能になります。 リアルタイムの動的なデータの均一性が得られます。 インサートを破壊することなく、リアルタイムに検出できます。 サンプルの処理能力が向上します。 手作業で細胞を剥がして数える必要はありません。 自動化に対応しています。 96 マルチウェルのフォーマットは、一般的な検出器とリキットハンドリング機器に適合しています。 独自の遮光メンブレンです 細胞のラベルによく使用される蛍光色素の、99%以上の励起波長と発光をブロックします。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥313,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351162 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| 培養面積 | 0.08 cm² |
| 滅菌 | Yes |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 3 µm |
| メンブレン直径 | 3.2 mm |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents