Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4μm細胞培養表面処理済み(個別)、ポリエステルメンブレン、6.5mm インサート, 滅菌済み
Product Number3379
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 0.4µm 孔 ポリエステルメンブレン
• 2枚の一体型のインサートは、それぞれオープンリザーバートレー(カタログ番号3395)にセットされ、個別包装された24ウェルプレート2枚が付いてきます。
• リザーバートレーは別途お求めいただくことも可能です。
• γ線滅菌済み。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥31,140 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3379 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| 培養面積 | 0.33 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.6 mL |
| 推奨培地インサート容量 | 0.1 mL |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリエステル (PET) |
| メンブレン孔サイズ | 0.4 µm |
| メンブレン直径 | 6.5 mm |
Specifications Documents