text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルインサート一体型24ウェル 3.0μm細胞培養表面処理済み(個別)、ポリカーボネートメンブレン、6.5mm インサート, 滅菌済み

Product Number3398

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 3.0 µm 孔 ポリカーボネートメンブレン
• 一体型のインサートはオープンリザーバートレー(カタログ番号3395)2枚にセットされ、個別包装された24ウェルプレート2枚が付いてきます。
• リザーバートレーは別途お求めいただくことも可能です。
• γ線滅菌済み。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥30,000 per case

Details
Product Number   3398
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
培養面積   0.33 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   0.6 mL  
推奨培地インサート容量   0.1 mL  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
メンブレン直径   6.5 mm  
Specifications Documents