text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルインサート一体型96ウェル1.0μm ポリエステルメンブレン、1/ケース、滅菌済み

Product Number3380

E-mail
•  Transwell® 1組 (96ウェル付きトレー), リザーバープレート(細胞増殖期), レシーバープレート (96ウェル、細胞増殖やアッセイ時に) 、滅菌済みのフタ2枚のセットです。1セット/1ケース
• 1.0µm 孔サイズ PET(ポリエステル)メンブレン
• メンブレンには細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレート、リザーバープレートは無処理です。
• 培養エリアは 0.143 cm² で、他のメーカーよりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥39,000 per case

Details
Product Number   3380
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
培養面積   0.143 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   0.235 mL  
推奨培地インサート容量   0.075 mL  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエステル (PET)  
メンブレン孔サイズ   1 µm  
メンブレン直径   4.26 mm  
Specifications Documents