text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルインサート一体型96ウェル 8.0μm、ポリエステルメンブレン, 8/ケース, 滅菌済み

Product Number3384

E-mail

• トランズウェルインサート一体型96ウェルはロボットに適応したトレーにセットされたパーミアブルインサート付きの96ウェルプレートです。
• トランズウェルインサート一体型96ウェルパーミアブルサポートインサート、レシーバープレート(細胞増殖又はアッセイ用の96ウェルプレート))、滅菌済みのフタ1枚。8セット/ケース
• 8.0 µm 孔サイズ、PC(ポリカーボネート)メンブレン
• メンブレンの細胞増殖あるいは細胞遊走エリアは 0.143 cm² で、他ブランドの製品よりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
• メンブレンはすべて細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレートは未処理です。
• フタ – 蒸発を最低限に抑え、コンタミネーションを防ぎます。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥62,300 per case

Details
Product Number   3384
パック入数   4 / パック  
ケース入数   8 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
培養面積   0.143 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   0.235 mL  
推奨培地インサート容量   0.075 mL  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエステル (PET)  
メンブレン孔サイズ   8 µm  
メンブレン直径   4.26 mm  
Specifications Documents